Complete Toolbox for PI Heaters, Up to 2.5 mm²
Boîte à outils complète pour rubans chauffants PI, Jusqu’à 2,5 mm²
Le modèle nVent RAYCHEM PI-TOOL-SET-01 est une boîte à outils métallique contenant une pince à sertir mécanique, des matrices et des cosses à sertir nécessaires au raccordement des sorties froides et des câbles chauffants PI en combinaison avec le kit de raccordement/jonction de type CS-150-2.5-PI (coupe transversale jusqu’à 2,5 mm²).
Merci de votre soumission. Un agent du service client vous contactera prochainement pour vous aider.
Détails
Ressources
Produits associés
Caractéristiques
- Boîte à outils complète avec des raccordements de 2,5 mm² maxi.
- Comprend des sertissures pour la jonction et le raccordement des sorties froides de 2,5 mm²
- Outils fiables et durables
Les caractéristiques techniques
Fiche technique
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d’instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d’instructions sont disponibles à l’adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.