Clip Band for PI Cables
Bande de fixation pour câbles PI
Les modèles nVent RAYCHEM de la série HWA-PI-FIX-SS-xMM sont des bandes en acier inoxydable permettant de fixer les câbles chauffants à isolant polymère (PI) aux conduits, 10 m par rouleau, 2 tailles : pour des diamètres allant jusqu’à 5 mm, HWA-PI-FIX-SS-5MM-10M ; pour des diamètres allant jusqu’à 8 mm, HWA-PI-FIX-SS-8MM-10M.
Merci de votre soumission. Un agent du service client vous contactera prochainement pour vous aider.
Détails
Ressources
Produits associés
Caractéristiques
- Installation simple et rapide
- Particulièrement adapté à l’installation de plusieurs câbles isolés en polymère sur un conduit avec un espacement uniforme (par exemple, systèmes triphasés)
- Disponible en 2 tailles pour accueillir les câbles chauffants ronds jusqu’à un diamètre de 8 mm maximum
- Acier inoxydable 316 pour une haute résistance à la corrosion
Les caractéristiques techniques
Longueur | 10 m |
Longueur | 32,8 ft |
Matériau | AISI 316 |
Fiche technique
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d’instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d’instructions sont disponibles à l’adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.