Passer au contenu principal

Sélectionnez vos préférences de pays/langue

Baies et racks pour serveurs

Protection de vos équipements informatiques et de vos investissements

Avec une large gamme de produits et d’options, une livraison rapide et une tarification abordable, nVent saura vous proposer les baies de serveurs les mieux adaptées à vos besoins. Faites votre choix parmi plus de 1 000 pièces, composants et accessoires et configurez vos propres solutions de baies et de racks de serveurs.

Avantages

  • Flexibilité : nombreuses dimensions standard disponibles
  • Résistance : capacité de charge testée et approuvée de 1 600 kg
  • Sécurité : grande facilité du montage des accessoires et de la gestion du câblage
  • Efficacité : capots de conception sophistiquée pour un maximum de ventilation
  • Configurable : grande variété d’accessoires et de pièces amovibles

Vitesse et modularité

  • Une large gamme de produits faciles à adapter à vos besoins
  • Configurations expédiées selon vos spécifications
  • Gagnez du temps avec la planification et la configuration
  • Réduisez les coûts avec des composants modulaires standard 

Produits phares

Varistar CP Server Cabinet, RAL 7021, Side-by-Side, 42 U, 2000H, 600W, 1200D

Serveur Proline, côte à côte, baie simple

Varistar CP Server Cabinet, RAL 7021, Side-by-Side, 42 U, 2000H, 800W, 1200D

VARISTAR Colocation RAL 7021

Varistar CP Server Cabinet, RAL 7021, Side-by-Side, 47 U, 2200H, 800W, 1200D

Configurez votre rack de serveurs

Combinez différents composants standard pour créer une baie de serveurs qui répondra à vos besoins précis.

FAITES VOTRE CONFIGURATION DÈS MAINTENANT !

Powered by Translations.com GlobalLink Web SoftwarePowered by GlobalLink Web