Protection flexible et polyvalente des câbles
Pour des solutions rapides et flexibles permettant de distribuer l’alimentation et de maîtriser le câblage, optez pour la gamme complète nVent HOFFMAN's de composants et d’accessoires et créez exactement le système dont vous avez besoin.
Faites votre choix parmi une large gamme de raccords, de dimensions et d'accréditations, afin de répondre aux besoins de différentes applications commerciales et industrielles. Recevez les solutions de qualité supérieure dont vous avez besoin, livrées rapidement via notre réseau international de plus de 3 000 distributeurs.
- Goulottes de câblage à insérer, avec conception ouverte sur un côté de façon à pouvoir installer le câblage sur toute la longueur sans avoir à tirer
- Goulottes de câblage à traverser, avec conception classique en boucle fermée et ouverture sur un côté pour un accès facile
- Goulottes de câblage avec chemins de câble pour protéger les solutions de distribution, connexion et terminaison de câblage
Produits phares
Goulotte d’angle
La goulotte d’angle HOFFMAN permet de réduire de 80 % le temps d’installation total. Cette solution permet de se passer de coûteuxs conduits coudés à 90° et représente donc un gain de temps et d’argent pour les entrepreneurs. La conception unique de la goulotte d’angle permet de gagner en flexibilité pour la distribution du câblage, de faire passer des conduits devant l’armoire et de réaliser un montage dans n'importe quel coin.
Témoignage client à propos de la goulotte d’angle HOFFMAN
Découvrez le témoignage d’un de nos clients sur la manière dont notre goulotte d’angle primée a permis à son équipe de réduire considérablement les temps d’installation.
Calculateur d’économies de la goulotte d’angle
Obtenez une estimation des gains de temps et d’argent dont vous pouvez bénéficier en utilisant une goulotte d’angle dans le cadre de vos projets.
Vous avez des projets en cours de planification ?
Contactez un représentant HOFFMAN pour bénéficier de ses conseils ou trouvez un distributeur près de chez vous.