Notre histoire commence en 1903. Cette année-là où encore très peu de foyers et d’entreprises ont l’électricité, l’Electric Railway Improvement Company (ERICO) voit le jour. En 1939, l’entreprise fait breveter sa technique de soudure exothermique Cadweld, invention qui permet aux compagnies ferroviaires de réparer les voies ferrées équipement de soudure de grande taille. Plus de 100 millions de connexions nVent ERICO Cadweld sont maintenant installées dans un large éventail d’applications à travers le globe.
Invention
1903
La société Electric Railway Improvement Company (ERICO) a été créée pour fabriquer des soudures d’alimentation, des soudures de signal et l’équipement de soudage connexe.
1938
Le Dr Charles A. Cadwell de l’Electric Railway Improvement Company a inventé le processus Cadweld, un processus exothermique à base de cuivre, qui permet de souder les conducteurs en cuivre sur les rails en acier.
Voir nos statuts
Voir le brevet Cadweld original
Application
1949
Le processus Cadweld est introduit pour les applications de protection cathodique, il est spécialement formulé pour fournir un effet thermique minimal sur l’acier, ce qui est particulièrement important sur les tuyaux à parois minces et à haute contrainte.
1951
Adapté du processus Cadweld pour une utilisation dans des connexions de mise à la terre, tout en conservant les gains de temps des applications ferroviaires pour optimiser les installations commerciales
1959
nVent ERICO Cadweld One Shot développé – un moule jetable à usage unique pour la connexion entre deux conducteurs de cuivre et entre un conducteur et un piquet de terre
1988
nVent ERICO Cadweld Exolon mis en place pour les connexions de soudage à faible émission pour les applications intérieures sensibles avec des filtres électroniques et des filtres en céramique
Progression
2003
nVent ERICO Cadweld Plus est présenté comme le premier système de soudage exothermique avec un matériau de soudage autonome à allumage électronique
2014
nVent ERICO Cadweld est le premier type de connexion conforme aux exigences de la norme IEEE 837-2014 pour la mise à la terre de la sous-station – soit le test de qualification de connexion de mise à la terre le plus rigoureux
Consulter notre certification IEEE
Innovation
2020
Les produits nVent ERICO Cadweld Plus nouvelle génération, y compris l’unité de régulation de soudage exothermique nVent ERICO Cadweld Plus Impulse, améliorent la sécurité du système et facilite l’utilisation.
En savoir plus sur notre blog
Tenez-vous informé des derniers livres blancs, développements et conseils de nos experts en consultant notre blog
Le plus récent dans nVent ERICO Cadweld
Découvrez les fonctionnalités qui vous permettront de gagner du temps, de l’argent et de garder votre lieu de travail en sécurité.