Nous avons le moule qui vous convient.
Il est essentiel de sélectionner le moule, le métal de soudure et les outils appropriés pour votre application. Nous avons conçu plus de 45 000 connexions, et des « offres spéciales » sont conçues chaque jour.
Sélectionnez le moule approprié à chaque fois en utilisant notre outil de sélection de moules en ligne.
Moules standard
Sélectionnez un type de moule ci-dessous pour choisir le moule approprié, pas à pas.
Les moules en graphite de nVent ERICO Cadweld sont conçus et fabriqués pour prendre en charge des milliers de types de connexions et de combinaisons de conducteur. Découvrez nos modèles de moules les plus courants ici.
Système de numérotation intelligent
nVent ERICO Cadweld utilise un système de numérotation des pièces pour fournir des informations complètes sur le moule en un coup d’œil.
Notre système de numérotation de pièces intelligent et le sélecteur de moule commun permettent de choisir rapidement et facilement la meilleure connexion pour votre projet.
Moules spéciaux
Avez-vous une application plus spécialisée ? Découvrez les types de moules techniques supplémentaires que nVent ERICO offre.
Établissez-vous une connexion à une grille de mise à la terre existante où les conducteurs peuvent être attaqués par la corrosion ?
Moules à charge lourde nVent ERICO
Les connexions de charge lourde utilisent une cavité de connexion de moule et un matériau de soudure de dimension plus importante que les connexions de charge standard.
Vous n’avez que quelques connexions à faire et recherchez la commodité d’un moule jetable à usage unique ?
nVent ERICO Cadweld One Shot
Le système nVent ERICO Cadweld One Shot est un moule de soudure pratique en céramique de connexion à usage unique conçu principalement pour connecter les petits conducteurs entre eux ou à un piquet de terre.
Établissez-vous une connexion sur un site ferroviaire ?
Cadweld nVent ERICO pour rail
nVent ERICO dispose de moules spécialement conçus pour une utilisation dans les applications ferroviaires, ainsi que notre matériau de soudure F80 conçu pour être utilisé sur les rails.
Établissez-vous une connexion à l’intérieur, peut-être dans un data centre où aucune émission n’est autorisée ?
nVent ERICO Cadweld Exolon pour les émissions réduites
Conçu et fabriqué pour éliminer virtuellement la fumée de réaction. Le système d’allumage électronique fait de ces connexions la solution idéale pour les applications sensibles.
Établissez-vous une connexion avec protection cathodique d’une anode à un tuyau ?
Moules de protection cathodique nVent ERICO Cadweld
Les connexions avec protection cathodique nVent ERICO Cadweld sont conçues et fabriquées pour les oléoducs et les structures métalliques nécessitant une protection contre la corrosion. Elles utilisent un alliage de matériaux de soudure spécial qui minimise les effets thermiques sur les tuyaux en acier.
Faites-vous une connexion haute tension ?
Moules haute tension nVent ERICO
Les connexions haute tension de nVent ERICO Cadweld sont plus performantes que les connexions mécaniques qui requièrent moins de main-d’œuvre que la soudure MIG (gaz de protection inerte) ou TIG (Tungstène gaz inerte), ce qui en fait une solution idéale pour les applications de haute tension.
Ressources de sélection des moules
Vous voulez savoir quels moules sont immédiatement disponibles ? Téléchargez notre liste de moules disponibles en Amérique du Nord.
Vous avez besoin de nVent ERICO Cadweld en urgence ? En savoir plus sur notre programme nVent ERICO Cadweld Flyaway disponible en Amérique du Nord pour fournir un traitement spécial et un service rapide.