Passer au contenu principal

Sélectionnez vos préférences de pays/langue

Vidéos pédagogiques et démonstrations

AdobeStock_309775726_nVent.png image

En savoir plus sur la formation nVent ERICO dès aujourd’hui !

nVent ERICO offre des crédits de formation et de développement professionnel. 

La formation nVent ERICO Cadweld garantit que les utilisateurs sont bien informés du processus nVent ERICO Cadweld, des outils et des exigences de connexions. Restez à jour des derniers produits, outils et vidéos pédagogiques.

Vidéos de présentation de nVent ERICO Cadweld


Introduction à nVent ERICO Cadweld Plus

Instructions étape par étape du processus Cadweld. 

REGARDER MAINTENANT

nVent ERICO Cadweld Plus pour les applications ferroviaires

Pour perpétuer la tradition de son leadership technique, nVent ERICO Cadweld Plus a été amélioré pour simplifier l’installation des connexions électriques soudées par voie exothermique sur les rails et installations ferroviaires.

REGARDER MAINTENANT

Vidéos des essais nVent ERICO Cadweld


Connexion de style nVent ERICO Cadweld Plus TA

Cette vidéo permet aux utilisateurs de réaliser une connexion nVent ERICO Cadweld TA. 

REGARDER MAINTENANT

Connexion de style nVent ERICO Cadweld Plus GT

Cette vidéo permet aux utilisateurs de réaliser une connexion nVent ERICO Cadweld GT. 

Regarder maintenant

Test de fusion GRC-182Q

GRC-182Q utilisant un test à l’aide d’un piquet de terre ¾ à un conducteur cuivre 4/0 avec nVent ERICO Cadweld ; 10100A RMS 60 Hz appliqué.

Regarder maintenant

Test de fusion SSC-2Q

Test du SSC-2Q utilisant un conducteur cuivre 4/0 à conducteur cuivre 4/0 avec nVent ERICO Cadweld ; 10100A RMS 60 Hz appliqué.

Regarder maintenant

Formation en personne, sur site


Vous souhaitez recevoir une formation nVent ERICO Cadweld sur site ?

Votre équipe de projet peut bénéficier d’une expérience pratique avec une formation sur site réalisée par un expert Cadweld. À la fin de la formation pratique, nVent ERICO délivre une carte confirmant la date de formation.

DEMANDER UNE FORMATION

Nous contacter

Contactez notre équipe d’assistance technique pour toute question d’installation.

CONTACTER LE SUPPORT TECHNIQUE

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink