Chaque application de mise à la terre est unique. Nous faisons des solutions de qualité sûres et fiables pour répondre à vos besoins.
Les besoins de mise à la terre et de collage varient selon chaque application spécifique. Les exigences de mise à la terre et de liaison de la mise à la terre des télécommunications, la mise à la terre du système d’alimentation pour les systèmes C&I, les sous-stations d’alimentation électrique, les systèmes de transmission et de distribution, la protection cathodique et la protection contre la foudre peuvent varier considérablement. Dans tous les cas, l’objectif d’un système de mise à la terre et de liaison de haute qualité est de :
- Protéger les personnes.
- Fournir une protection en cas de contact accidentel entre les conducteurs en direct et les pièces reliées/reliées à la terre.
- Assurer une sécurité maximale contre les défaillances du système électrique et la foudre.
nVent ERICO dispose des experts et de l’expérience et choisit la solution idéale de mise à la terre et de liaison pour votre application à partir du sol.

Pourquoi la mise à la terre et le collage sont importants
Il s’agit d’un fait fondamental que le courant circule à travers le chemin d’impédance le plus bas. La tâche consiste à s’assurer que l’électricité, y compris les défauts et la foudre, s’écoule à ce stade avec une sécurité maximale aux personnes, tout en maintenant la fiabilité de l’équipement. Par conséquent, nous devons garantir un flux d’électricité sûr et contrôlé avec une chute de tension minimale sur la terre dans tous les cas.
Les systèmes électriques sont tous autour de nous et nos vies quotidiennes dépendent de ces systèmes électriques qui fonctionnent au mieux sans interruption. Malgré les meilleurs efforts des concepteurs électriques, les défauts de terre électriques, les transitoires électriques et autres perturbations peuvent se produire, et souvent le font, dans la construction de systèmes de distribution électrique.
Experts, depuis 1903.
Depuis plus d’un siècle, nVent ERICO est un expert de premier plan dans le domaine de la mise à la terre et de la liaison, des normes pionnières dans l’industrie.
Avec des opérations dans plus de 30 pays conçus pour des solutions localisées à travers le monde, nous nous concentrons sur la prise en charge du secteur via :
- Conformité aux normes
- Développement de nouveaux produits
- Formation et meilleures pratiques
- Assistance et spécifications de conception
- Services d’ingénierie
- Support technique
Nos services
Avec plus de 100 ans d’expérience dans l’industrie, y compris la recherche, les tests et la fabrication de produits, nVent ERICO emploie une approche technique lorsque vous travaillez avec des clients sur des applications de mise à la terre et de collage, allant de petites installations à des projets de plusieurs milliards de dollars, en clé en main, partout dans le monde.
Notre équipe de spécialistes en conception et en ingénierie est là pour vous aider à construire un système de mise à la terre électrique fiable et complet.
Nos services comprennent :
- Devis de décollage de mise à la terre
Donnez à nos ingénieurs de conception les dessins du système de mise à la terre et nous pouvons les examiner et fournir une nomenclature et des quantités nécessaires.
- Examen ou assistance de conception
Si vous avez une conception de système de mise à la terre et une mesure de résistance au sol que vous devez atteindre, nous pouvons fournir des conseils, un support et une assistance de conception pour répondre à vos exigences uniques.
- Assistance au sondage sur site
Si vous rencontrez des problèmes sur votre site, laissez notre équipe d’experts visiter, fournissez une évaluation approfondie du site, diagnostiquez le problème et proposez des solutions pour le résoudre. Au cours d’une enquête sur le site, nos experts passent en revue votre installation de haut en bas à l’aide de la méthode du plan en six points nVent ERICO, identifient les vulnérabilités et proposent des améliorations.
Demander une enquête sur le site
- Laboratoire d’ingénierie électrique
Notre équipe est disponible pour aider à tester et confirmer la conformité des performances des produits aux normes de notre laboratoire d’ingénierie interne. Cela peut inclure l’examen côte à côte des concurrents, la conformité des normes, le test des systèmes et des applications, les plans de test de performance personnalisés et bien plus encore.
En savoir plus sur nos services.
- Formation et éducation
Nous nous engageons à fournir une formation approfondie pour la spécification, l’installation et la maintenance des systèmes de mise à la terre, de protection contre les surtensions et de protection contre la foudre afin d’assurer des performances et une conformité optimales. La formation peut être dispensée en ligne, sur site ou en classe et peut être admissible aux heures de développement professionnel. - Webinaires : Nos cours de webinaire en direct et dirigés par des experts sont disponibles par catalogue de sujets. Parcourez nos sujets de cours disponibles et consultez notre liste de modules de formation et d’événements numériques planifiés.En savoir plus.
- Formation en personne : nVent ERICO propose des formations en personne sur la mise à la terre et la protection à travers le pays, axées sur les applications commerciales, de télécommunications et utilitaires. En savoir plus.
Visitez notre site de formation pour afficher les formations à venir et passées, voir les descriptions du cours et s’inscrire.
Produits phares
Le plan de protection nVent ERICO en six points
Le plan de protection nVent ERICO en six points est un système qui fournit une protection électrique complète pour l’infrastructure et les actifs en intégrant des solutions pour la protection
contre la foudre, la mise à la terre et la liaison, ainsi que la protection contre les surtensions.
En fabriquant et en distribuant tout ce dont vous avez besoin sous une seule marque, vous pouvez être sûr que vous aurez ce dont vous avez besoin pour toute installation, application ou considération particulière.
En savoir plus sur notre plan de protection nVent ERICO en six points ici :
Mise à la terre et à la masse
Téléchargez notre catalogue de mise à la terre, de liaison et de nVent ERICO Cadweld. Trouvez et sélectionnez ce dont vous avez besoin dans notre offre complète de produits et d’accessoires.
Cadweld.com
En savoir plus sur le nVent ERICO Cadweld pour les ingénieurs ou les entrepreneurs. Comment spécifier, sélectionner et installer n’importe quel type de connexion pour votre application.
Nos ressources
Vidéos
Regardez des vidéos sur les produits de mise à la terre et de liaison nVent ERICO en action. De la manière jusqu’aux points forts de la solution, notre bibliothèque dispose des conseils, des astuces et des outils dont vous avez besoin pour votre prochain projet.
Catalogues + Brochures
Téléchargez nos catalogues de produits pour obtenir un aperçu détaillé de notre offre de produits de mise à la terre et de liaison. Consultez les catalogues spécifiques aux applications pour avoir une liste de produits recommandés pour votre prochain projet.
Livres blancs + témoignages clients
En savoir plus sur les experts avec nos livres blancs disponibles. Plongez profondément dans les bases de la mise à la terre et de la liaison, ou les scénarios les plus difficiles dans la construction moderne.
Augmentation potentielle de la terre dans les espaces publics
Ce livre blanc examine deux tendances et préoccupations pour une augmentation potentielle de la terre dans des espaces publics denses. En savoir plus sur les problèmes liés à la foudre et les scénarios nécessitant des soins supplémentaires.
Prospectus
Téléchargez notre brochure produit pour un aperçu en un clin d’œil des informations sur les produits, des statistiques et plus encore.
Votre source de confiance pour la mise à la terre et le collage
Des piquets de terre avec liaison cuivre parmi les meilleures de l’industrie aux barres de cuivre solides, aux tiges en acier inoxydable ou aux tiges galvanisées, nVent ERICO possède la solution de piquet de terre sur laquelle vous pouvez compter.
Prêt à commencer ?
Un projet de mise à la terre et de liaison est-il prêt pour la planification ? Contactez-nous et dites-nous comment nous pouvons vous aider avec nos solutions de mise à la terre et de collage, notre expertise ou notre offre de produits.