MODCENTER, MODCENTER


MODCENTER, MODCENTER
Machine de perçage et de découpe automatisée et précise destinée aux tableautiers. Le ModCenter améliore la compétitivité, la productivité et les résultats de votre atelier. Réduisez vos délais de production en modifiant les armoires en stock ou devant être livrées rapidement.
Détails
Ressources
Video
Fonctions
- Description: Le ModCenter optimise l'usinage des armoires en permettant de réaliser des découpes, de percer des trous et des trous filetés pour augmenter votre productivité. Le système de fixation du ModCenter permet de placer une ou plusieurs armoires ou plusieurs panneaux ou platines de montage de différents de matériaux. Le ModCenter est disponible en quatre versions en fonction des dimensions des surfaces usinables et chaque version est disponible avec un système de commande Siemens ou Beckhoff.
- Interface homme-machine: Solution d'exploitation moderne avec un écran 21'', un PC industriel doté d'un processeur Intel i5 et du système d'exploitation Windows 10 64 bits.
- Outils: Tous les ModCenters disposent d'un système de changement d'outil automatique qui peut accueillir 12 outils et même 21 outils selon l'option choisie. Le système de lubrification prolonge la durée de vie des outils tout en étant écologique dans la mesure où le lubrifiant utilisé est à base d'eau.
- Fixation: Le système de fixation est doté de 7 pinces rotatives automatiques placées sur la partie inférieure et de pinces rapides mécaniques sur la partie supérieure pour le maintien des panneaux et des platines de montage. Les armoires sont positionnées à l'aide d'un système de réglage de la profondeur motorisé synchronisé et sont maintenues en place par des coussins de fixation pneumatiques permettant un chargement ergonomique des petites et grandes armoires, sans force excessive.
- Matériau usinable: Acier doux, acier inoxydable, cuivre, aluminium, PVC, polycarbonate, ABS, GRP, que ces matériaux soient revêtus par poudre ou non.
- Logiciel de la machine: Ares Commander CAD est un système de programmation intuitif pour le ModCenter, disponible sur la console ou tout autre PC du réseau de l'entreprise. Le logiciel comprend une bibliothèque d'armoires et de symboles facilitant et accélérant la création de schémas pouvant être convertis automatiquement en code machine.
- Interface: Les projets générés avec la plupart des systèmes de CAO et de planification électronique disponibles sur le marché peuvent être traités directement avec le logiciel de la machine, sous la forme de fichiers .DXF ou .DWG.
- Tension nominale: 400 V, 3~, 50/60 Hz.
- Courant nominal: 32 A.
- Air comprimé: 6-8 bar, capacité d'aspiration 300 l/min.
- Les projets générés avec la plupart des systèmes de CAO et de planification électronique disponibles sur le marché peuvent être traités directement avec le logiciel de la machine, sous la forme de fichiers .DXF ou .DWG.
- Matériau usinable: Acier doux, acier inoxydable, cuivre, aluminium, PVC, polycarbonate, ABS, GRP, que ces matériaux soient revêtus par poudre ou non.
- Tension nominale : 400 V, 3~, 50/60 Hz
- Air comprimé : 6-8 bar, capacité de succion 300 l/min
- Panneaux et platines usinables Largeur: Jusqu'à 2400
- Encombrement au sol de la machine Profondeur: Jusqu'à 4500
- Système de contrôle: ModCenter B - Beckhoff; ModCenter S - Siemens
Spécifications


- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d’instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d’instructions sont disponibles à l’adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.