TTCE Tubular Braid in Coil, Tinned Copper
Tresse tubulaire TTCE en bobine, cuivre étamé
L’usage primaire de la tresse tubulaire est de fournir aux câbles sensibles un blindage EMC/EMI contre les interférences électromagnétiques, électrostatiques et radio. On obtient une performance de blindage optimale en utilisant des tresses de fils de cuivre qui peuvent également être utilisées à des fins de continuité.
Merci de votre soumission. Un agent du service client vous contactera prochainement pour vous aider.
Détails
Ressources
Caractéristiques
- Pour le blindage des câbles de connexion entre les équipements utilisés dans un environnement présentant des interférences électromagnétiques
- Fourni avec un fil de tirage
Les caractéristiques techniques
Matériau | Cuivre |
Finition | Étamé |
Efficacité de couverture | ||||
Numéro d’article | Diamètre | |||
nominal | Couverture | mcax | Couverture | |
TTCE3 | 3 mm | 100 % | 6 mm | 90 % |
TTCE5 | 5 mm | 99 % | 10 mm | 92 % |
TTCE8 | 8 mm | 99 % | 16 mm | 95 % |
TTCE8HL | 8 mm | 99 % | 16 mm | 95 % |
TTCE10 | 10 mm | 100 % | 20 mm | 92 % |
TTCE15 | 15 mm | 100 % | 25 mm | 94 % |
TTCE20 | 20 mm | 99 % | 40 mm | 87 % |
TTCE25 | 25 mm | 99 % | 50 mm | 92 % |
TTCE30 | 30 mm | 100 % | 60 mm | 90 % |
TTCE35 | 35 mm | 100 % | 70 mm | 94 % |
Brochure
Catalogue
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d’instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d’instructions sont disponibles à l’adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.