SBS Isolating Silicone Sleeve
Gaine en silicone isolant SBS
Merci de votre soumission. Un agent du service client vous contactera prochainement pour vous aider.
Détails
Images d’application
Ressources
Caractéristiques
- Résistant aux températures élevées
- Gaine peu coûteuse pour l’isolation
- Grande flexibilité
- Sans halogène
Les caractéristiques techniques
Tension Nominale | 2,5 kV |
Tension de fonctionnement max., IEC (Ui) | 690 |
Tension de fonctionnement max., UL (Vin) | 690 |
Matériau | Fibre de verre; Silicone |
Indice d’inflammabilité | UL® 1441 VW-1 |
Température de fonctionnement | -60 à 220 °C |
Température de fonctionnement | -76 à 428 °F |
Catalogue
Certifications
UR UZIQ2.E322841
ANSI/UL 1441
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d’instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d’instructions sont disponibles à l’adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.