SBLT-500 Lug-to-Tunnel Power Terminal
Borne cosse-conducteur tunnel SBLT-500
Merci de votre soumission. Un agent du service client vous contactera prochainement pour vous aider.
Détails
Images d’application
Ressources
Modèles 3D
Produits associés
Caractéristiques
- Le bloc en cuivre étamé permet de connecter des conducteurs en cuivre et en aluminium
- Les embouts filetés et les tunnels accessibles permettent de connecter facilement les barres nVent ERIFLEX Flexibar et les autres conducteurs
- La conception permet une inspection visuelle du conducteur et la confirmation de la connexion
- Détection de tension et connexion de mesure
- Carter transparent ajustable
- Groupage possible pour réalisation de blocs de jonction multipolaires
- Se clippe facilement sur les rails DIN ou se visse sur les panneaux
- Les accessoires de bornes SBLEC sont requis pour un montage direct sur panneau
- Conforme RoHS
- Sans halogène
Les caractéristiques techniques
Directives de conception pour les blocs répartiteurs, Blocs et bornes de jonction | ||||||||||
Déclassement à appliquer pour une température ambiante (°C) et une température de fonctionnement de 85 °C | ||||||||||
Température ambiante (°C) | 30° | 35° | 40° | 45° | 50° | 55° | 60° | 65° | 70° | 75° |
Coefficient de déclassement (d) | 1 | 1 | 1 | 0,94 | 0,88 | 0,82 | 0,75 | 0,67 | 0,58 | 0,47 |
*environnement des blocs de distribution dans l’armoire électrique |
Brochure
Catalogue
Manuel d’installation/fiche d’instruction
Manuel technique
Certifications
CE, ERIFLEX SB
Anglais
EN 60947-7-1
cUR XCFR8.E198301
Anglais
CSA C22.2 N° 158
cUR XCFR8.E198301
CSA C22.2 N° 158
CSA 70044370
CSA C22.2 N° 158
UR XCFR2.E198301
Anglais
ANSI/UL 1059
UR XCFR2.E198301
ANSI/UL 1059
UKCA, ERIFLEX SB
Anglais
EN 60947-7-1
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d’instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d’instructions sont disponibles à l’adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.