RTCBI Insulated Round Braid in Coil, Tinned Copper
Tresse ronde isolée RTCBI en bobine, cuivre étamé
Merci de votre soumission. Un agent du service client vous contactera prochainement pour vous aider.
Détails
Ressources
Caractéristiques
- Les tresses en bobine sont principalement utilisées dans les applications de distribution de puissance et de mise à la terre
- Matériau non magnétique
- Le fini étamé fournit une apparence antivol
Les caractéristiques techniques
Matériau | Cuivre;Polychlorure de vinyle |
Finition | Étamé |
Épaisseur de l’isolation | 0,04 po |
Épaisseur de l’isolation | 1 mm |
Tension Nominale | 450 V |
Indice d’inflammabilité | UL® 94V-0 |
Température | 158 °F max |
Température | 70 °C max |
Brochure
Catalogue
Certifications
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d’instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d’instructions sont disponibles à l’adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.