nVent ERIFLEX Zipflex Sleeve
Gaine nVent ERIFLEX Zipflex
Merci de votre soumission. Un agent du service client vous contactera prochainement pour vous aider.
Détails
Ressources
Caractéristiques
- Tramage rapide et facile
- Outil d’installation inclus
- Sans halogène
Les caractéristiques techniques
Couleur | Noir |
Matériau | Polypropylène |
Indice d’inflammabilité | UL® 94HB |
Température de fonctionnement | -22 à 284 °F |
Température de fonctionnement | -30 à 140 °C |
Catalogue
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d’instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d’instructions sont disponibles à l’adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.