nVent ERIFLEX Flexibar Advanced, cuivre étamé
Après des recherches approfondies, nVent ERIFLEX est fier d’avoir établi la nouvelle référence en termes d’isolant pour barres omnibus flexibles : nVent ERIFLEX Flexibar Advanced. Ce nouveau produit émet peu de fumée. Il est ignifuge et exempt d’halogène tout en conservant le même degré de flexibilité et de fiabilité auquel sont habitués nos partenaires avec nVent ERIFLEX Flexibar.
En comparaison avec un isolant PVC standard, nVent ERIFLEX Flexibar Advanced ne génère pas de gaz corrosifs et produit une faible opacité de fumée relative en conformité avec les normes ISO 5659-2. La faible émission de fumée améliore les conditions de visibilité pour permettre aux personnes de localiser facilement les issues de secours, et permet aux équipes de sauvetage d'évaluer plus clairement une situation d'urgence. nVent ERIFLEX Flexibar Advanced signifie une plus grande sécurité pour les personnes, une réduction des dommages au matériel électrique et une diminution de l'impact sur l'environnement.
L’absence d’halogène permet de réduire la quantité de fumées toxiques. Conformément à la norme IEC 60754-1, Vent ERIFLEX Flexibar Advanced ne contient pas d’halogène, ce qui en minimise la toxicité et en fait un produit idéal pour les applications en espaces clos, comme les centres de données, les voies ferrées et d’autres endroits fréquentés comme les hôpitaux et les écoles. Cela permet également d’utiliser nVent ERIFLEX Flexibar Advanced dans des applications spécifiques telles que les milieux sous-marins, les appareillages de commutation et les autres environnements confinés qui nécessitent une solution à faibles émissions.
En plus d’être sans halogène, nVent ERIFLEX Flexibar Advanced est également conforme à la norme d’essai UL 94-V0. La partie ignifuge de l’essai illustre la caractéristique d’auto-extinction. Cette caractéristique supérieure de nVent ERIFLEX Flexibar Advanced est également illustrée par un indice limite d’oxygène (ILO) de 30 %. En cas d’incendie, ERIFLEX Flexibar Advanced génère une quantité limitée de fumées, ce qui est moins dommageable pour votre matériel électrique.
Caractéristiques
- Couches minces de cuivre électrolytique étamé mises en liasse
- Gamme complète de 19,5 mm² à 1200 mm² et de 125 A à 2800 A
- Isolé par une gaine haute résistance, sans halogène, autoextinguible et à faible émission de fumée avec moins de 20 % en contact avec le conducteur pour une plus grande flexibilité
- Se courbe, se plie et se tord facilement pour une plus grande souplesse en termes d’assemblage, des connexions plus courtes et une empreinte plus compacte
- Substantiellement plus petit et plus flexible que les câbles comparables selon l’ampacité
- Densité de puissance supérieure à celle des câbles avec un rapport d’effet Kelvin inférieur
- Connexions par poinçonnage et boulonnage directement à travers les feuillards de cuivre ou par l’utilisation de Serre-Barres sur l’extrémité de l’nVent ERIFLEX Flexibar
- Aucune cosse n’est requise, ce qui réduit les délais d’installation et améliore la résistance aux vibrations
- Économies de poids et de matériaux par rapport aux autres câbles
- Réduit le coût total d’installation
- Codes de traçabilité et numéros de pièces imprimés sur l’isolant
- Conforme à la norme NF EN 45545 avec obtention d’une classification HL3 pour les chapitres R22 et R23
- 100 % de la production est soumise à un test diélectrique
- Conforme RoHS
- Le cuivre étamé permet de se raccorder avec des conducteurs en cuivre ou en aluminium
- Sur demande, peut être fabriqué dans d’autres couleurs (généralement avec un manchon orange pour le raccordement de la batterie)
- Conforme à la norme ISO 6469-1 (véhicules routiers propulsés électriquement - Partie 1 : Système de stockage d’énergie rechargeable) - Section 6.2.2 Vibrations
Les caractéristiques techniques
Épaisseur de l’isolation | 0,07 po |
Épaisseur de l’isolation | 1,8 mm |
Rigidité diélectrique | 20 |
Élongation de l’isolant | 500 % |
Tension de fonctionnement max., UL/CSA/IEC | 1000 V |
Tension de fonctionnement max., EN 50264-3-1 | 6000 V |
Matériau | Cuivre;Élastomère thermoplastique |
Conformité à | IEC® 60695-2-11 (test du fil incandescent 960 °C);IEC® 61439,1;IEC® 61439,1 classe II |
Classification sans halogène | UL® 2885;IEC® 60754-1;IEC® 62821-1 |
Fumée, Taux de toxicité et d’acidité | IEC® 60754-2 |
Classification à faible émission de fumée | IEC® 61034-2;ISO 5659-2;UL® 2885 |
Finition | Étamé |
Tenue aux UV | UL® 854;UL® 2556 |
Indice d’inflammabilité | UL® 94V-0 |
Température de fonctionnement | -50 à 115 °C |
Température de fonctionnement | -58 à 239 °F |
Brochure
Étude de cas
Catalogue
Fiche technique
Spécifications d’ingénierie
Prospectus
Manuel technique
Rapport d’essai
Certifications
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d’instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d’instructions sont disponibles à l’adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.