Passer au contenu principal

Sélectionnez vos préférences de pays/langue

nVent ERIFLEX FleXbus Système

Notre outil de calcul et de sélection est disponible en ligne. Veuillez contacter votre représentant nVent ERIFLEX ou vous inscrire en ligne sur :

Inscrivez-vous maintenant

 

Select FiltersFermer
Filtrer par
Application d’un filtre : 0
Effacer les filtres
Collapse allExpand all
  • Applications
Filter0

Sous-catégories

nVent ERIFLEX FleXbus Conducteur

nVent ERIFLEX FleXbus Conducteur

nVent ERIFLEX FleXbus Système de supportage des conducteurs

nVent ERIFLEX FleXbus Système de supportage des conducteurs

nVent ERIFLEX FleXbus Serre-Barre et Plaque de maintien HCBC pour raccordement sur source de courant

nVent ERIFLEX FleXbus Serre-Barre et Plaque de maintien HCBC pour raccordement sur source de courant

nVent ERIFLEX FleXbus Plages d'extensions pour raccordement sur TGBT

nVent ERIFLEX FleXbus Plages d'extensions pour raccordement sur TGBT

nVent ERIFLEX FleXbus Système coupe-feu

nVent ERIFLEX FleXbus Système coupe-feu

nVent ERIFLEX FleXbus Outils à couper et à dénuder

nVent ERIFLEX FleXbus Outils à couper et à dénuder

nVent ERIFLEX FleXbus IP2x Bottes et capot

nVent ERIFLEX FleXbus IP2x Bottes et capot

nVent ERIFLEX FleXbus Kit d’identification des phases

nVent ERIFLEX FleXbus Kit d’identification des phases

Passes Conducteur FleXbus nVent ERIFLEX

Passes Conducteur FleXbus nVent ERIFLEX

Produits | 25 résultats (194 éléments)

PH41624.eps image

nVent ERIFLEX FleXbus Plaque de maintien HCBC

La plaque de maintien nVent ERIFLEX FleXbus HCBC est une pièce en cuivre rigide étamé utilisée pour fournir un contact électrique solide et maintenir l'expansion de la tresse pendant la compression. Elle permet à l'isolation du conducteur nVent ERIFLEX FleXbus de se chevaucher sur la plage de raccordement.
PH40535.jpg image

nVent ERIFLEX FleXbus Brique intumescente FBB

La brique nVent ERIFLEX FleXbus FBB (EN ou UL) est un produit élastique en forme de bloc, composée de polyuréthane et d'additifs intumescents de protection contre le feu. Elle est utilisée pour remplir de grandes zones vides et peut être facilement découpée pour s'adapter à n'importe quelle taille ou disposition.
PH41618.eps image

nVent ERIFLEX FleXbus Capot de transformateur IP2X pour 2 conducteurs par phase

Le cache de protection du transformateur nVent ERIFLEX FleXbus IP2X pour 2 conducteurs par phase est utilisé si l'alimentation n'est pas équipée de son propre couvercle. Généralement utilisé pour les applications qui nécessitent une alimentation de 2000 à 3150 kVA.
PH41611.eps image

nVent ERIFLEX FleXbus Plage d'extension Type 3 Pliée et non-percée

La plage d'extension nVent ERIFLEX FleXbus Type 3 Pliée et non-percée est un accessoire optionnel qui offre plus de possibilités de connexions pour le conducteur FleXbus.
PH40540.jpg image

nVent ERIFLEX FleXbus Coupe-conducteurs à double tranchants

La cisaille à double tranchants nVent ERIFLEX FleXbus est utilisée pour couper le conducteur FleXbus à la bonne longueur. Elle nécessite moins d'effort grâce à une démultiplication propice et une géométrie de coupe optimisée.
PH41633.eps image

nVent ERIFLEX FleXbus Kit de Supports sur chant 3 Pôles, Neutre

Le kit de support nVent ERIFLEX FleXbus sur chant 3 pôles, neutre est conçu pour prendre en charge les conducteurs nVent ERIFLEX FleXbus. Lorsqu'il est utilisé avec le profil perforé en aluminium, il permet d'installer les conducteurs côte à côte ou sur le dessus.
PH41625.eps image

nVent ERIFLEX FleXbus Plaque de maintien HCBC avec raccordement PE

La plaque de maintien nVent ERIFLEX FleXbus HCBC avec connexion du PE est une pièce en cuivre étamé utilisée pour fournir un bon contact électrique et pour maintenir l'expansion de la tresse pendant la compression. La connexion permet au conducteur d'interconnecter le neutre à la terre.
PH40536.jpg image

nVent ERIFLEX FleXbus Bande intumescente FIB

La bande isolante nVent ERIFLEX FleXbus FIB est une enveloppe intumescente composée de caoutchouc butyle avec des additifs intumescents de protection contre le feu et un renfort en fibre de verre. Elle est à utiliser autour des conducteurs nVent ERIFLEX FleXbus.
PH40537.jpg image

nVent ERIFLEX FleXbus Pistolet d'application FFBD pour mousse expansive

Le pistolet à mousse expansive nVent ERIFLEX FleXbus FFBD est un pistolet manuel pour appliquer la barrière de mousse nVent ERIFLEX FleXbus. Sa conception durable est parfaite pour une utilisation fréquente à haut volume dans les coins, les courbes et les espaces restreints.
PH41634.eps image

nVent ERIFLEX FleXbus Kit de Supports à plat 3 Pôles

Le kit de support nVent ERIFLEX FleXbus sur plat 3 pôles est conçu pour prendre en charge les conducteurs nVent ERIFLEX FleXbus. Lorsqu'il est utilisé avec le profil perforé en aluminium, il permet d'installer les conducteurs côte à côte ou sur le dessus.
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink