Le système de supports et de renfort nVent ERIFLEX FleXbus est un système polyvalent, personnalisable et convivial. Il est composé d'un kit de support et d'un profilé en aluminium. Il permet de multiples configurations de conducteurs, comme la position à plat ou sur bord, côte à côte ou sur le dessus, et le montage directement sur le chemin de câbles ou sur le mur/plafond. Ce système de support a été testé en court-circuit et offre une forte résistance mécanique aux forces électromagnétiques. Ce système de support peut être utilisé pour différents systèmes neutres tels que 3P, 3P+N, 3P+N+PE etc., et permet un routage facile en cas d'inversion de phase ou de rotation du neutre.
Application d’un filtre : 1
Produits | 5 résultats (9 éléments)
nVent ERIFLEX FleXbus Profilé en aluminium perforé
Le profilé perforé en aluminium nVent ERIFLEX FleXbus est conçu pour être utilisé avec le kit de support nVent ERIFLEX FleXbus. Des trous perforés dans le profil en aluminium permettent de fixer le support directement au mur, au plafond ou au chemin de câbles.
nVent ERIFLEX FleXbus Kit de Supports sur chant 3 Pôles
Le kit de support nVent ERIFLEX FleXbus sur chant 3 pôles est conçu pour prendre en charge les conducteurs nVent ERIFLEX FleXbus. Lorsqu'il est utilisé avec le profil perforé en aluminium, il permet d'installer les conducteurs côte à côte ou sur le dessus.
nVent ERIFLEX FleXbus Kit de Supports sur chant 3 Pôles, Neutre
Le kit de support nVent ERIFLEX FleXbus sur chant 3 pôles, neutre est conçu pour prendre en charge les conducteurs nVent ERIFLEX FleXbus. Lorsqu'il est utilisé avec le profil perforé en aluminium, il permet d'installer les conducteurs côte à côte ou sur le dessus.
nVent ERIFLEX FleXbus Kit de Supports à plat 3 Pôles
Le kit de support nVent ERIFLEX FleXbus sur plat 3 pôles est conçu pour prendre en charge les conducteurs nVent ERIFLEX FleXbus. Lorsqu'il est utilisé avec le profil perforé en aluminium, il permet d'installer les conducteurs côte à côte ou sur le dessus.
nVent ERIFLEX FleXbus Kit de Supports à plat 3 Pôles, Neutre
Le kit de support nVent ERIFLEX FleXbus sur plat 3 pôles, neutre est conçu pour prendre en charge les conducteurs nVent ERIFLEX FleXbus. Lorsqu'il est utilisé avec le profil perforé en aluminium, il permet d'installer les conducteurs côte à côte ou sur le dessus.