nVent ERIFLEX FleXbus Support Kit on Edge 3 Poles, Neutral
nVent ERIFLEX FleXbus Kit de Supports sur chant 3 Pôles, Neutre
Merci de votre soumission. Un agent du service client vous contactera prochainement pour vous aider.
Détails
Images d’application
Ressources
Modèles 3D
Vidéo
Caractéristiques
- Clip de compression, pour adapter le support aux différentes épaisseurs de conducteur (position ouverte/fermée)
- Robuste, résistance mécanique et testé en court-circuit selon l’IEC 61914 jusqu'au pic de 67 kA rms - 147 kA
- Distance entre conducteurs ajustable (pas de 12,5 mm)
- Installation des conducteurs juxtaposés ou superposés
- Pour une utilisation en configuration 3P
- Fixation au mur ou au plafond
- Fixation sur chemin de câbles (perforé, filaire ou à échelle)
- Fixation avec orientation verticale ou horizontale
Les caractéristiques techniques
Tension Nominale | 1000; 1500 |
Rigidité diélectrique, UL | 1500; 1500 |
Rigidité diélectrique, IEC 61439,1 | 3500 VAC à 1 min |
Finition | Électrozingué |
Matériau | Polyamide renforcé de fibre de verre; Acier |
Conformité à | IEC® 60695-2-11 (test du fil incandescent 960 °C); IEC® 61439,1; IEC® 61914 |
Classification sans halogène | IEC® 60754-1 |
Classification à faible émission de fumée | ISO 5659-2 |
Indice d’inflammabilité | UL® 94V-0 |
Température de fonctionnement | -40 à 130 °C |
Température de fonctionnement | -40 à 266 °F |
Norme d'installation | AS 3008; BS 7671; CEI 64-8; CSN; DIN VDE 0100; HD 384; IEC® 60364; NBR 5410; NEN 1010; NFC 15-100; NIBT-NIN; NP (2002); ÔNORM; REBT; RGIE - AREI |
Brochure
Spécifications d’ingénierie
Manuel d’installation/fiche d’instruction
Manuel technique
Certifications
ERIFLEX FleXbus LSHFFR CC13323
Anglais
IEC 61034-2 ; ISO 5659-2 ; UL 2885 ; IEC 60754-1 ; IEC 62821-2 ; UL 94 ; IEC 60695-2
IEC 61439-1 FleXbus 1X01084-06
Anglais,Français
IEC 61439-1
CE, ERIFLEX FleXbus
Anglais
EN IEC 61439-1; EN IEC 60364; EN IEC 61914
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d’instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d’instructions sont disponibles à l’adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.