nVent ERIFLEX FleXbus Scissor
nVent ERIFLEX FleXbus Coupe-conducteurs à cliquet
Merci de votre soumission. Un agent du service client vous contactera prochainement pour vous aider.
Détails
Ressources
Vidéo
Caractéristiques
- Coupe-Conducteurs à cliquet pour couper sur la longueur du conducteur FleXbus
- Tranchants trempés, meulés avec précision
- Permet une coupe nette du conducteur sans écrasement et déformation
- Prise d’une seule main grâce au principe du cliquet
- Effort physique réduit grâce à une démultiplication très élevée
- Coupe-conducteurs à double tranchants
- Manipulation facile grâce à son poids faible et à sa conception compacte – utilisation également possible dans des espaces exigus
- Ergot de protection évitant les pincements
- Acier à outils de qualité spéciale, forgé, trempé à l’huile
Les caractéristiques techniques
Brochure
Spécifications d’ingénierie
Manuel d’installation/fiche d’instruction
Manuel technique
Certifications
IEC 61439-1 FleXbus 1X01084-06
Anglais,Français
IEC 61439-1
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d’instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d’instructions sont disponibles à l’adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.