nVent ERIFLEX FleXbus Foam Barrier FBS
nVent ERIFLEX FleXbus Mousse intumescente expansive FBS
Merci de votre soumission. Un agent du service client vous contactera prochainement pour vous aider.
Détails
Images d’application
Ressources
Vidéo
Caractéristiques
- Accès facile pour les ouvertures difficiles à atteindre
- Résistant au vieillissement, à la fumée et à l'humidité
- Maintenance et réparation facile
- Excellente adhérence
- Aucun revêtement supplémentaire nécessaire
- Cote F / Cote E jusqu'à 2 heures
- Cote T / Cote I jusqu'à 2 heures
- Son taux d’expansion est de 5 fois son volume
Les caractéristiques techniques
Volume | 12,85 onces |
Température d’installation | 15 - 30 °C |
Température d’installation | 59 – 86 °F |
Volume | 380 ml |
Couleur | Rouge; Marron |
Largeur | 17,72" max. |
Hauteur | 19,68" max. |
Largeur | 450 mm max |
Hauteur | 500 mm max |
Temps de durcissement environ | 90 s min |
Brochure
Spécifications d’ingénierie
Manuel d’installation/fiche d’instruction
Fiche de données de sécurité
Manuel technique
Certifications
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d’instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d’instructions sont disponibles à l’adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.