Passer au contenu principal

Sélectionnez vos préférences de pays/langue

PH40534.jpg image

nVent ERIFLEX FleXbus Mousse intumescente expansive FBS

Besoin de support technique ou d’un devis ? Nous sommes à votre service.
Nous contacter Nos sites de ventes
Détails

Caractéristiques

Les caractéristiques techniques

Volume 12,85 onces
Température d’installation 15 - 30 °C
Température d’installation 59 – 86 °F
Volume 380 ml
Couleur Rouge; Marron
Largeur 17,72" max.
Hauteur 19,68" max.
Largeur 450 mm max
Hauteur 500 mm max
Temps de durcissement environ 90 s min
Données copiées
Unités métriques   |   Unités impériales
Images d’application Ressources
Vidéo
Avertissement
Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d’instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d’instructions sont disponibles à l’adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.
Besoin de support technique ou d’un devis ? Nous sommes à votre service.
Nous contacter Nos sites de ventes
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink