Le système coupe-feu nVent ERIFLEX FleXbus est un système rapide et facile à installer qui fournit jusqu’à deux heures de résistance au feu (EI 120). Il est composé d'une mousse de polyuréthane à deux composants, de blocs moulables hautement élastiques et d'une enveloppe intumescente en option. Deux versions sont disponibles pour le marché IEC ou UL. Le système FleXbus Fire Barrier peut être utilisé avec différents matériaux de construction tels que le béton (murs et sols), la maçonnerie ou les murs flexibles.
Application d’un filtre : 1
Produits | 4 résultats (12 éléments)

nVent ERIFLEX FleXbus Mousse intumescente expansive FBS
La mousse expansive FBS nVent ERIFLEX FleXbus est un mastic polyuréthane expansible à deux composants qui arrête la fumée et le feu. Elle est utilisée pour sceller les ouvertures des composants, les ouvertures comportant de nombreux éléments pénétrants, difficiles d'accès ou irrégulières.

nVent ERIFLEX FleXbus Brique intumescente FBB
La brique nVent ERIFLEX FleXbus FBB (EN ou UL) est un produit élastique en forme de bloc, composée de polyuréthane et d'additifs intumescents de protection contre le feu. Elle est utilisée pour remplir de grandes zones vides et peut être facilement découpée pour s'adapter à n'importe quelle taille ou disposition.

nVent ERIFLEX FleXbus Bande intumescente FIB
La bande isolante nVent ERIFLEX FleXbus FIB est une enveloppe intumescente composée de caoutchouc butyle avec des additifs intumescents de protection contre le feu et un renfort en fibre de verre. Elle est à utiliser autour des conducteurs nVent ERIFLEX FleXbus.

nVent ERIFLEX FleXbus Pistolet d'application FFBD pour mousse expansive
Le pistolet à mousse expansive nVent ERIFLEX FleXbus FFBD est un pistolet manuel pour appliquer la barrière de mousse nVent ERIFLEX FleXbus. Sa conception durable est parfaite pour une utilisation fréquente à haut volume dans les coins, les courbes et les espaces restreints.