nVent ERIFLEX FleXbus Conducteur
Le conducteur nVent ERIFLEX FleXbus est prêt à l’emploi d’un côté pour une connexion directe sur barre omnibus ou sur la plage du disjoncteur. Il s’agit d’une connexion innovante et brevetée pour la connexion entre deux équipements électriques (tels qu’un transformateur, un tableau de distribution ou un générateur). FleXbus Advanced permet de maintenir un haut niveau de fiabilité et de créer une connexion facile et personnalisable sur site, sans étude de conception supplémentaire, sans une main-d’œuvre spécialisée spécifique et sans outils coûteux. Le conducteur FleXbus est isolé avec un matériau à faible émission de fumée, sans halogène, retardateur de flamme (LSHFFR), haute température et de classe II. Le conducteur FleXbus est une tresse plate flexible en aluminium cuivré avec isolation, disponible en longueurs de 2 à 10 mètres et sous différentes coupes transversales, pour des applications de 500 A à 4500 A. Il permet la connexion de l'alimentation électrique à l'appareillage de commutation avec un seul conducteur par phase jusqu'à 1600 kVA et avec deux conducteurs par phase jusqu'à 3150 kVA.