ISO-TP Low Voltage Male/Female Insulators

Tension Nominale | 1 000 VAC;1 500 VDC |
Finition | Électrozingué |
Matériau | Acier;Polyamide renforcé de fibre de verre |
Conformité à | IEC® 60695-2-11 (test du fil incandescent 960 °C) |
Indice d’inflammabilité | UL® 94V-0 |
Température de fonctionnement | -40 à 130 °C |
Température de fonctionnement | -40 à 266 °F |