Passer au contenu principal

Sélectionnez vos préférences de pays/langue

Conducteur tressé isolé IBS/IBSB Advanced sans halogène, Sans halogène

Le conducteur tressé et isolé IBS/IBSB est la solution prête à installer idéale pour le remplacement de câbles flexibles. Il est conçu spécifiquement pour un raccordement à tous les disjoncteurs à boîtier moulé, ce qui inclut les disjoncteurs les plus compacts sur le marché. IBS/IBSB Advanced se connecte directement sur les plages prises avants des disjoncteurs, sans accessoire supplémentaire tels que connecteurs angulaires, épanouisseurs, ou plages prolongateurs. IBS/IBSB Advanced est disponible en sections transversales de 25 à 240 mm² (49,34 à 273,65 kcmil), en longueurs de 230 à 1030 mm (9,06 po à 40,55 po) et en valeurs de courant de 80 à 700 A.

IBS/IBSB Advanced est fabriqué dans une installation automatisée certifiée ISO 9001 et formé par le tissage d’un fil de cuivre électrolytique de haute qualité pour obtenir un connecteur basse tension durable doté d’une flexibilité maximale qui permet une alimentation plus compacte pour les disjoncteurs. IBS/IBSB Advanced permet aux utilisateurs de réduire l'encombrement et le poids total de l'installation, améliorant ainsi la flexibilité de la conception et l’esthétique de l’assemblage.

IBS/IBSB Advanced est une solution prête à l’emploi grâce au processus de fabrication unique des pôles préperforés intégrés. Il n’y a pas de cosses à acheter ou à installer, ce qui simplifie et accélère les raccordements et élimine les erreurs de connexion dues aux vibrations ou à la fatigue.

Le conducteur IBS/IBSB Advanced est compatible avec les principales marques de disjoncteurs moulés.

L’isolant haute technologie est un thermoplastique haute résistance, ignifugé sans halogène et à faible émission de fumées.

IBS/IBSB Advanced ne génère pas de gaz corrosifs et produit une faible opacité de fumée relative en conformité avec les normes IEC 61034-2 et UL 2885. La faible émission de fumée améliore les conditions de visibilité pour permettre aux personnes de localiser facilement les issues de secours, et permet aux équipes de sauvetage d’évaluer plus clairement une situation d’urgence. IBS/IBSB Advanced signifie une plus grande sécurité pour les personnes, une réduction des dommages au matériel électrique et une diminution de l’impact sur l'environnement.

L’absence d’halogène permet de réduire la quantité de fumées toxiques. IBS/IBSB Advanced ne contient pas d’halogène, conformément aux normes IEC 60754-1 et UL 2885, ce qui en minimise la toxicité et en fait un produit idéal pour les applications en espaces clos, comme les datacenters, les voies ferrées et les installations publiques comme les hôpitaux et les écoles. Cette caractéristique facilite également l’utilisation d’IBS/IBSB Advanced dans des applications spécifiques telles que les milieux sous-marins, les appareillages de commutation et les autres environnements confinés qui nécessitent une solution à faibles émissions.

En plus des caractéristiques ci-dessus, IBS/IBSB Advanced est conforme à la norme de test UL 94-V0 et au test du fil incandescent 960 °C. La partie ignifuge de l’essai illustre la caractéristique d’auto-extinction. Cette caractéristique supérieure d’IBS/IBSB Advanced est également illustrée par un indice limite d’oxygène (ILO) de 30 %. En cas d’incendie, IBS/IBSB Advanced génère une quantité limitée de fumées, ce qui est moins dommageable pour votre matériel électrique.

En savoir plus
  • CE
  • cUR
  • UR
  • CSA
  • ABS
  • RoHS
  • Bureau Veritas
  • GL DNV
Télécharger les spécifications
Besoin de support technique ou d’un devis ? Nous sommes à votre service.
Nous contacter Nos sites de ventes
Détails

Caractéristiques

Les caractéristiques techniques

Diamètre du fil 0,006 po
Épaisseur de l’isolation 0,070 po
Diamètre du fil 0,15 mm
Épaisseur de l’isolation 1,8 mm
Rigidité diélectrique 20 kV/mm
Élongation de l’isolant 500 %
Tension de fonctionnement max., UL 67 600 VAC/DC
Tension de fonctionnement max., IEC/UL 758 1 000 VAC;1 500 VDC
Matériau Cuivre;Élastomère thermoplastique
Conformité à IEC® 60439,1;IEC® 60695-2-11 (test du fil incandescent 960 °C);IEC® 61439,1;IEC® 61439,1 classe II
Classification sans halogène UL® 2885;IEC® 60754-1;IEC® 62821-1
Classification à faible émission de fumée IEC® 61034-2;ISO 5659-2;UL® 2885
Tenue aux UV UL® 854;UL® 2556
Détails de la certification UL® 67;UL® 758
Indice d’inflammabilité UL® 94V-0
Température de fonctionnement -50 à 115 °C
Température de fonctionnement -58 à 239 °F

Diagrammes

Images d’application Ressources
Vidéo
Avertissement
Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d’instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d’instructions sont disponibles à l’adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.
Besoin de support technique ou d’un devis ? Nous sommes à votre service.
Nous contacter Nos sites de ventes
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink