Passer au contenu principal

Sélectionnez vos préférences de pays/langue

image de PH38304.jpg

Conducteur tressé isolé IBSHY pour disjoncteurs compacts

IBSHY est la solution prête à installer idéale de remplacement de fil flexible, spécialement conçue pour les raccordements de disjoncteurs à boîtier moulé compacts avec une intensité de courant typique de 125/160 A à une barre omnibus en cuivre. IBSHY se connecte directement aux bornes d’accès avant des disjoncteurs sans accessoires supplémentaires, tels que des connecteurs angulaires, écarteurs, connecteurs à anneaux ou prolongateurs. BSHY est disponible en section de 32 mm² (63,15 kcmil), en longueurs de 230 à 830 mm (9,1 à 32,7 po).

Fabriqué dans une installation automatisée certifiée ISO 9001, IBSHY est formé par le tissage d’un fil de cuivre électrolytique de haute qualité pour obtenir un connecteur basse tension durable doté d’une flexibilité maximale qui permet une alimentation plus compacte pour les disjoncteurs. IBSHY permet aux utilisateurs de réduire l'encombrement et le poids total de l'installation, améliorant ainsi la flexibilité de la conception et l’esthétique de l’assemblage.

IBSHY est équipé de pôles préperforés intégrés à une extrémité et un tube serti préperforé à l’autre extrémité, tous deux prêts à l’emploi. Il n’y a pas de cosses à acheter ou à installer, ce qui simplifie et accélère les raccordements et élimine les erreurs de connexion dues aux vibrations ou à la fatigue.

Ces formes spécifiques octroient à l’utilisateur la possibilité de relier un disjoncteur compact, ou tout autre appareil, en utilisant la connexion par cage ou boulon à une barre omnibus en cuivre avec un boulon plus grand.

L’isolation est en silicone renforcé de fibre de verre haute résistance, auto-extinguible et sans halogène, ce qui permet une température de travail élevée. IBSHY est compatible avec tous les disjoncteurs à boîtier moulé compacts de marque réputée avec un courant nominal de 125/160 A. Contactez votre représentant nVent ERIFLEX pour déterminer la taille qui conviendrait à votre application.

En savoir plus
  • CE
  • RoHS
  • GL DNV
Télécharger les spécifications
Besoin de support technique ou d’un devis ? Nous sommes à votre service.
Nous contacter Nos sites de ventes
Détails

Caractéristiques

Les caractéristiques techniques

Diamètre du fil 0,006 po
Diamètre du fil 0,15 mm
Courant de court-circuit pic (lpk) 15 kA
Courant nominal type pour les applications 160 A
Tension de fonctionnement max., IEC (Ui) 1 000 VAC;1 500 VDC
Matériau Cuivre;Silicone renforcé en fibre de verre
Conformité à IEC® 60439,1;IEC® 61439,1
Finition Étamé
Indice d’inflammabilité UL® 1441 VW-1
Température de fonctionnement -60 à 250 °C
Température de fonctionnement -76 à 482 °F

Diagrammes

Images d’application Ressources
Avertissement
Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d’instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d’instructions sont disponibles à l’adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.
Besoin de support technique ou d’un devis ? Nous sommes à votre service.
Nous contacter Nos sites de ventes
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink