Hydraulic Flexible/Non-Flexible Busbar Work Center, 230 V
Établi hydraulique pour barre de cuivre / conducteur flexible, 230 V
Merci de votre soumission. Un agent du service client vous contactera prochainement pour vous aider.
Détails
Ressources
Caractéristiques
- Établi portable pour la découpe, le cintrage et le poinçonnage de barres de cuivre ou de conducteur flexible nVent ERIFLEX Flexibar
- Inclut une poinçonneuse hydraulique, un coupe-barre hydraulique, une cintreuse hydraulique avec un contrôleur d’angle programmable, une pompe hydraulique avec pédale de commande, un gabarit calibré avec butée et deux butées d’éjection
- Les grandes surfaces de travail en acier inoxydable avec rallonges escamotables supportent des barres-bus en cuivre ou des barres-souples nVent ERIFLEX Flexibar
- Armoire de stockage incorporée avec porte verrouillable et quatre tiroirs pour stockage d’accessoires
- Valve quatre voies pour passer facilement d’un outil à l’autre sans débrancher ou rebrancher les outils
- Inclut un flexible hydraulique supplémentaire et un cordon d’alimentation de 6 m (19,69 pi) pour brancher un outil hydraulique supplémentaire
- Bennes de stockage de déchets sous la surface de travail
- Rail pour chariot élévateur, verrouillage de roues directionnelles et poignées incorporées pour une mobilité améliorée
- Protégé par un panneau de commande avec disjoncteur
Les caractéristiques techniques
Catalogue
Rapport d’essai
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d’instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d’instructions sont disponibles à l’adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.