Hydraulic Flexible/Non-Flexible Busbar Puncher
Poinçonneuse hydraulique pour barre de cuivre / conducteur flexible ERIFLEX FLEXIBAR
Merci de votre soumission. Un agent du service client vous contactera prochainement pour vous aider.
Détails
Images d’application
Ressources
Caractéristiques
- Convient aux barres de cuivre ou d’aluminium, et au conducteur flexible nVent ERIFLEX Flexibar
- Poinçonne des bords de trou plat et propres
- Repère de centrage de poinçonneuse pour ajuster la position du trou
- Configuration rapide avec système de poinçon et de filière interchangeable
- Large gamme de poinçons et de filières ronds et ovales disponibles
- Peut être incliné à 45° pour faciliter le poinçonnage de la barre omnibus formée
- Côté calibré, jauge de profondeur et butée
- Assemblage mécanique résistant
- Conforme RoHS
Les caractéristiques techniques
Catalogue
Manuel technique
Rapport d’essai
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d’instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d’instructions sont disponibles à l’adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.