FS Spacer Clamp
Attaches entretoises FS
Merci de votre soumission. Un agent du service client vous contactera prochainement pour vous aider.
Détails
Images d’application
Ressources
Modèles 3D
Caractéristiques
- Vient soutenir nVent ERIFLEX Flexibar et les conducteurs tressés isolés sans endommager l’isolation
- Garantit un espacement correct pour un refroidissement optimal
- Prend en charge jusqu’à quatre conducteurs en parallèle
- Facile à installer
- Les entretoises sont sans halogène
- Conforme RoHS
Les caractéristiques techniques
Finition | Électrozingué |
Matériau | Acier; Polyamide |
Indice d’inflammabilité | UL® 94HB |
Température de fonctionnement | -40 à 130 °C |
Température de fonctionnement | -40 à 266 °F |
Brochure
Catalogue
Manuel technique
Certifications
UR QEUY2.E125470
Anglais
ANSI/UL 67, ANSI/UL 891
UR QEUY2.E125470
ANSI/UL 67, ANSI/UL 891
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d’instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d’instructions sont disponibles à l’adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.