FC nVent ERIFLEX Flexibar to Busbar Clamp
Étrier FC pour nVent ERIFLEX Flexibar à barre de cuivre
Merci de votre soumission. Un agent du service client vous contactera prochainement pour vous aider.
Détails
Images d’application
Ressources
Modèles 3D
Caractéristiques
- Connecte nVent ERIFLEX Flexibar à une barre omnibus en cuivre
- Deux plaques complètes avec vis
- Permet un contact électrique excellent
- S’installe rapidement et facilement
- Idéal pour des modifications sur site
- Conforme RoHS
Les caractéristiques techniques
Capacité de serrage | 0,79 |
Classe de qualité | 8,8 |
Capacité de serrage | 20 mm |
Finition | Électrozingué |
Matériau | Acier |
Catalogue
Manuel d’installation/fiche d’instruction
Manuel technique
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d’instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d’instructions sont disponibles à l’adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.