EB-142/166 Earthing and Neutral Busbar
Barre de mise à la terre et neutre EB-142/166
Merci de votre soumission. Un agent du service client vous contactera prochainement pour vous aider.
Détails
Images d’application
Ressources
Caractéristiques
- Utilisé pour connecter plusieurs conducteurs de mise à la terre
- Les trous chanfreinés facilitent les connexions
- Une borne de raccordement principale est disponible pour les conducteurs plus épais
- Le plaquage au nickel résiste à la corrosion
- Des supports simples ou doubles sont disponibles pour fixer les barres omnibus au rail DIN
- Barre rigide
- Couper à la longueur désirée
- Installation facile et rapide
- Conforme RoHS
Les caractéristiques techniques
Matériau | Laiton |
Finition | Nickelé |
Catalogue
Manuel d’installation/fiche d’instruction
Certifications
CE, ERIFLEX EB
Anglais
EN 60998-1:2004, EN 60998-2-1:2004
UKCA, ERIFLEX EB
Anglais
EN 60998-1, EN 60998-2-1
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d’instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d’instructions sont disponibles à l’adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.