Passer au contenu principal

Sélectionnez vos préférences de pays/langue

PH34607.jpg image

Tresse de mise à la terre et de liaison CPI, Acier inoxydable

Les tresses de mise à la terre et de liaison en acier inoxydable CPI haute qualité peuvent être installées dans les environnements extrêmement corrosifs tels que les applications offshore ou côtières. La gamme complète des tresses CPI est idéale pour les applications en tuyauterie ou cuves en acier inoxydable, dans l’industrie agro-alimentaire, l’industrie du bâtiment, du transport et l’industrie pétrochimique.

nVent ERIFLEX propose des tresses et des cosses en acier inoxydable 316L, l’une des solutions en acier inoxydable les plus résistantes sur le marché. Notre processus de fabrication exclusif a été optimisé pour fournir le meilleur tressage, sertissage, découpage et poinçonnage possible.

Read more Read less
  • cUL
  • ABS
  • UL
  • CE, ERIFLEX CPI
  • RoHS
  • Bureau Veritas
Imprimer cette page
Besoin de support technique ou d’un devis ? Nous sommes à votre service.
Nous contacter Nos sites de ventes
Détails

Caractéristiques

Les caractéristiques techniques

Conformité à IEC® 60439,1;IEC® 61439,1
Matériau Stainless Steel 316L (EN 1,4404)
Détails de la certification UL® 467
Données copiées
Unités métriques   |   Unités impériales

Diagrammes

Images d’application Ressources Vidéo
Avertissement
Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d’instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d’instructions sont disponibles à l’adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.
Besoin de support technique ou d’un devis ? Nous sommes à votre service.
Nous contacter Nos sites de ventes
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink