CABS Module Kit
Kit de module CABS
Merci de votre soumission. Un agent du service client vous contactera prochainement pour vous aider.
Détails
Images d’application
Ressources
Modèles 3D
Vidéo
Caractéristiques
- Ces modules permettent de choisir la distance voulue entre les phases et les supports
- S’installe rapidement et facilement
- Isolateurs sans halogène
- Conforme RoHS
Les caractéristiques techniques
Courant nominal type pour les applications | 400 - 4500 A |
Tension de fonctionnement max., IEC (Ui) | 1000;1500 |
Finition | Électrozingué |
Matériau | Acier;Polyamide renforcé de fibre de verre |
Conformité à | IEC® 60439,1;IEC® 61439,1;IEC® 60695-2-11 (test du fil incandescent 960 °C) |
Indice d’inflammabilité | UL® 94V-0 |
Température de fonctionnement | -40 à 130 °C |
Température de fonctionnement | -40 à 266 °F |
Brochure
Catalogue
Prospectus
Manuel d’installation/fiche d’instruction
Certifications
IEC 61439-1 EN Busbar Supports
Anglais
IEC 61439-1 (2017)
IEC 61439-1 EN Busbar Supports
Français
IEC 61439-1 (2017)
CE, ERIFLEX CABS
Anglais
EN 61439-1
IEC 61439-1 FR Busbar Supports
Français
IEC 61439-1 (2017)
IEC 61439-1 FR Busbar Supports
Anglais
IEC 61439-1 (2017)
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d’instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d’instructions sont disponibles à l’adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.