CABS Busbar Support Kit
Kit de support de barre omnibus
Merci de votre soumission. Un agent du service client vous contactera prochainement pour vous aider.
Détails
Images d’application
Ressources
Vidéo
Caractéristiques
- Pour tous les types de barres omnibus
- En fixant deux profilés l’un à l’autre ou en les plaçant l’un par-dessus l’autre, on améliore leur résistance au pliage
- Installation facile et rapide
- Isolateurs sans halogène
- Conforme RoHS
Les caractéristiques techniques
Courant nominal type pour les applications | 400 - 4500 A |
Tension de fonctionnement max., IEC (Ui) | 1000; 1500 |
Matériau | Aluminium;Polyamide renforcé de fibre de verre;Acier |
Finition | Électrozingué |
Conformité à | IEC® 60439,1;IEC® 61439,1;IEC® 60695-2-11 (test du fil incandescent 960 °C) |
Indice d’inflammabilité | UL® 94V-0 |
Température de fonctionnement | -40 à 130 °C |
Température de fonctionnement | -40 à 266 °F |
Brochure
Catalogue
Prospectus
Manuel d’installation/fiche d’instruction
Certifications
IEC 61439-1 EN Busbar Supports
Anglais
IEC 61439-1 (2017)
IEC 61439-1 EN Busbar Supports
Français
IEC 61439-1 (2017)
CE, ERIFLEX CABS
Anglais
EN 61439-1
IEC 61439-1 FR Busbar Supports
Français
IEC 61439-1 (2017)
IEC 61439-1 FR Busbar Supports
Anglais
IEC 61439-1 (2017)
Bureau Veritas 41941 BV
Anglais,Français
ACE 14/163/4
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d’instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d’instructions sont disponibles à l’adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.