Water/Gas Pipe Ground Clamp
Collier de terre pour tuyau d’eau/gaz
Merci de votre soumission. Un agent du service client vous contactera prochainement pour vous aider.
Détails
Images d’application
Ressources
Caractéristiques
- Bronze au silicium haute résistance
- Utilisé pour connecter les conducteurs en cuivre aux conduits métalliques, aux piquets de terre ou aux tuyaux de gaz souples (CSST) à l’aide de fixations hexagonales en laiton
- Conforme aux exigences de l’édition 2009 NFPA® 54, NFGC® (National Fuel Gas Code) et NEC® (National Electric Code) sur la métallisation des tubes de gaz en acier inoxydable ondulés (Corrugated Stainless Steel Tubing, CSST) au conducteur de terre d’un système électrique de bâtiment
- Version SH pour les applications en extérieur
Les caractéristiques techniques
Pour utilisation extérieure | Non |
Matériau | Bronze de silicium |
Brochure
Catalogue
Certifications
cUL KDER7.E220029
Anglais
CSA C22.2 N° 41
cUL KDER7.E220029
CSA C22.2 N° 41
UL KDER.E220029
Anglais
ANSI/UL 467
UL KDER.E220029
ANSI/UL 467
CSA 234283
CSA C22.2 N° 0, CSA C22.2 N° 41
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d’instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d’instructions sont disponibles à l’adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.
AVERTISSEMENT : Ce produit peut vous exposer à des substances chimiques, dont le plomb, qui est reconnu dans l’État de Californie comme causant le cancer, des anomalies congénitales ou d’autres problèmes liés à la reproduction. Pour plus d'informations, consultez www.P65Warnings.ca.gov.