Universal Transient Barrier, Single Pair Isolated Ground
Barrière de protection contre les surtensions transitoires, Simple paire, neutre isolé
Merci de votre soumission. Un agent du service client vous contactera prochainement pour vous aider.
Détails
Ressources
Modèles 3D
Caractéristiques
- Sa barrière de protection contre les surtensions transitoires de faible encombrement protège les circuits et les transducteurs de faible tension
- La fiche séparée et la conception de socle permettent de remplacer le module interchangeable
- La protection multi-étages et la protection affinée contre les surtensions permettent de s’assurer que les tensions résiduelles qui atteignent les équipements sont minimales
- Protection contre les surtensions en mode commun et différentiel
- Les caractéristiques nominales de surtension de 20 kA 8/20 μs sont idéales pour des fils exposés
- Permet de protéger 25 signaux analogiques ou 50 signaux numériques par pied linéaire (0,3 m) d’espace de rail DIN
Les caractéristiques techniques
Brochure
Manuel d’installation/fiche d’instruction
Manuel technique
Fiche de garantie
Certifications
UR QVGQ2.E220382
ANSI/UL 97B
CE, ERICO UTB
Anglais
EN CEI 61643-21
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d’instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d’instructions sont disponibles à l’adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.