Universal Ground Rod Clamp, Rod to Conductor, Bronze
Piquet de terre rond universel, Piquet au conducteur, Bronze
La gamme de cosses de raccordement nVent ERICO Universal reste une façon rentable et fiable de connecter des piquets de terre aux conducteurs via notre système de mise à la terre et de liaison. Adaptée à l’installation au-dessus et sous du niveau, la bride serre les composants ensemble avec des outils disponibles sur chaque chantier.
Désormais disponible dans les formats universels les plus demandés, vous avez moins de matériel à transporter sur le chantier et pouvez être plus productif
Lorsque vous choisissez votre méthode de connexion préférée, n’hésitez pas à contacter notre équipe pour toute question technique ou tout besoin d’ingénierie.
Merci de votre soumission. Un agent du service client vous contactera prochainement pour vous aider.
Détails
Images d’application
Ressources
Caractéristiques
- Pour utilisation avec les piquets de terre en acier cuivré
- Les pièces homologuées UL 467 peuvent être ensevelies directement dans le sol ou le béton
Les caractéristiques techniques
Brochure
Catalogue
Manuel d’installation/fiche d’instruction
Certifications
cUL KDER7.E220029
Anglais
CSA C22.2 N° 41
cUL KDER7.E220029
CSA C22.2 N° 41
UL KDER.E220029
Anglais
ANSI/UL 467
UL KDER.E220029
ANSI/UL 467
CSA 46866
CSA C22.2 N° 0, CSA C22.2 N° 41
CSA-US 46866
ANSI/UL 467
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d’instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d’instructions sont disponibles à l’adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.
AVERTISSEMENT : Ce produit peut vous exposer à des substances chimiques, dont le plomb, qui est reconnu dans l’État de Californie comme causant le cancer, des anomalies congénitales ou d’autres problèmes liés à la reproduction. Pour plus d'informations, consultez www.P65Warnings.ca.gov.