Transient Surge Filter
Filtre de surtension transitoire
La gamme de filtres de protection contre les surtensions transitoires nVent ERICO Critec (TSF) est homologuée UL et conforme IEC. Elle représente une solution de faible encombrement et d'entretien facile des contrôleurs PLC, des systèmes SCADA, des centres de commande de moteurs et autres systèmes de contrôle du processus.
Merci de votre soumission. Un agent du service client vous contactera prochainement pour vous aider.
Détails
Ressources
Modèles 3D
Caractéristiques
- Conception de faible encombrement pour économiser de l’espace
- Le module de protection contre les surtensions remplaçable réduit les temps d'indisponibilité et de non-protection pendant la maintenance
- Conforme aux dernières normes UL 1449 édition 4 et IEC 61643-11 relatives aux surtensions ainsi qu'à la norme UL 1283 relatives aux filtres à interférences électromagnétiques (EMI)
- Tensions de passage faibles sur la phase critique au neutre
- La technologie de discrimination transitoire (TD) garantit une durée de vie de service plus longue
Les caractéristiques techniques
Caractéristiques nominales IEC 61643-11 | |||||
Numéro d’article | TSF6A24V | TSF6A120V | TSF20A120V | TSF6A240V | TSF20A240V |
Tension maximum de fonctionnement continu (Uc) | 30 V | 170 V | 275 V | ||
Courant de charge nominal (IL) | 6 A | 16 A | 6 A | 16 A | |
Courant de décharge nominal (po), L-N | 3 kA 8/20 μs | ||||
Courant de décharge nominal (po), L-PE | 3 kA 8/20 μs | ||||
Courant de décharge nominal (po), N-PE | 3 kA 8/20 μs | ||||
Niveau de protection en tension (haut), L-N | 330 V | 330 V | 330 V | 800 V | 850 V |
Niveau de protection en tension (haut), L-PE | 500 V | 1050 V | 1050 V | 1800 V | 1900 V |
Niveau de protection en tension (haut), N-PE | 500 V | 1050 V | 1050 V | 1800 V | 1900 V |
Disjoncteur de protection contre les surintensités | Clipsal 4CB106/10 | Clipsal 4CB116/10 | Clipsal 4CB106/10 | Clipsal 4CB116/10 | |
Conformité à | IEC® 61643-11 classe II |
Caractéristiques nominales UL 1449 édition 4 / UL 1283 édition 5 | |||||
Numéro d’article | TSF6A24V | TSF6A120V | TSF20A120V | TSF6A240V | TSF20A240V |
Tension maximum de fonctionnement continu (Uc) | - | 170 V | 275 V | ||
Courant de charge nominal (IL) | - | 6 A | 20 A | 6 A | 20 A |
Courant de décharge nominal (po), L-N | - | 3 kA 8/20 μs | |||
Courant de décharge nominal (po), L-PE | - | 3 kA 8/20 μs | |||
Courant de décharge nominal (po), N-PE | - | 3 kA 8/20 μs | |||
Indice de protection de tension (VPR), L-N | - | 330 V | 400 V | - | - |
Indice de protection de tension (VPR), L-PE | - | 900 V | 800 V | - | - |
Indice de protection de tension (VPR), N-PE | - | 700 V | 700 V | - | - |
Tension limite mesurée (MLV), L-N | - | - | - | 620 V | 680 V |
Tension limite mesurée (MLV), L-PE | - | - | - | 1450 V | 1360 V |
Tension limite mesurée (MLV), N-PE | - | - | - | 1220 V | 1330 V |
Fusible de surintensité | - | Bussmann FNQ-R-7-1/2 | Mersen ATMR25 | Bussmann FNQ-R-7-1/2 | Mersen ATMR25 |
Détails de la certification | - | UL® 1449 Édition 4 Type 2CA, 3 kA, mode | UL® 1449 Édition 4 Type 4CA, 3 kA, mode | ||
UL® 1283 édition 5 Filtre EMI |
Brochure
Catalogue
Manuel d’installation/fiche d’instruction
Manuel technique
Fiche de garantie
Certifications
cUR FOKY8.E325047
CSA C22.2 N° 8
cUR VZCA8.E325047
CSA C22.2 N° 269,4
UR FOKY2.E325047
ANSI/UL 1283
UR VZCA2.E325047
ANSI/UL 1449
CE, ERICO TSF
Anglais
EN 61643-11
UKCA, ERICO TSF
Anglais
EN 61643-11
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d’instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d’instructions sont disponibles à l’adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.