Telecom Main Grounding Busbar
Barre de mise à la terre principale des télécommunications
Merci de votre soumission. Un agent du service client vous contactera prochainement pour vous aider.
Détails
Ressources
Modèles 3D
Caractéristiques
- Conforme aux normes TIA-607-C et TIA-607-D aux recommandations de BICSI®
- Conforme aux normes NEMA®
- Accepte deux cosses percées de trou avec trous de boulon de 5/16 po ou 7/16 po (matériel non inclus)
- Les kits d’éclisse de barres de mise à la terre pour les télécommunications sont disponibles pour prolonger la longueur de la barre
Les caractéristiques techniques
Épaisseur (T) | 1/4 po |
Largeur (l) | 4 po |
Épaisseur (T) | 6,35 mm |
Largeur (l) | 101,6 mm |
Matériau | Cuivre |
Brochure
Catalogue
Certifications
cUL KDER7.E220029
Anglais
CSA C22.2 N° 41
cUL KDER7.E220029
CSA C22.2 N° 41
UL KDER.E220029
Anglais
ANSI/UL 467
UL KDER.E220029
ANSI/UL 467
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d’instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d’instructions sont disponibles à l’adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.