Produits | 72 résultats (169 éléments)
Module de rechange pour UTB, Modem / Téléphone
Module de remplacement pour les dispositifs de protection à barrière contre les surtensions transitoires.
Protection contre les surtensions DT2 sur rail DIN, classe II, Mode 4+0
Dispositif de protection contre les surtensions monté sur rail DIN qui offre une protection contre les transitoires de tension dans les environnements IEC de classe II, mode 4+0.
Protection améliorée contre les surtensions améliorée EDT2 sur rail DIN, classe II, Mode 4+0
Inclut la technologie TD de nVent ERICO pour garantir la fiabilité en conditions de tension défavorables.
Compteur de surtensions, Affichage numérique
Compteur de surtension de la protection contre les surtensions, affichage numérique qui enregistre l'heure et la date de l'événement de surtension transitoire.
Module de remplacement pour protection contre les surtensions rail DIN SGT
Liaison équipotentielle efficace fournissant une égalisation N-PE de protection sur les systèmes de répartition d'électricité TT.
Module de remplacement pour protection contre les surtensions rail DIN DT2
La série DT2 propose une gamme de dispositifs de protection compacts et hautement performants contre les surtensions dans les environnements de classe I selon l’IEC, pour la protection au sein de nombreuses applications.
Module de remplacement pour protection contre les surtensions rail DIN EDT2
Module de remplacement pour protection contre les surtensions EDT2 sur rail DIN.
DT2C Parafoudre Compact Type 2, Mode 1+1
DIN rail mounted Surge Protection Device that provides protection against voltage transients in IEC Class II, 1+1 Mode environments.
Parafoudre secondaire, rail DIN, Circuits CC
La gamme EPD de dispositifs de protection contre les surtensions offre un moyen économique et fiable de protection contre les surtensions transitoires doublé d’une installation facile.
DT2C Parafoudre Compact Type 2, Mode 2+0
DIN rail mounted Surge Protection Device that provides protection against voltage transients in IEC Class II, 2+0 Mode environments.