Produits | 72 résultats (169 éléments)
Protection contre les surtensions PVT1 classe I+II pour les systèmes photovoltaïques
Conçu spécialement pour la protection des onduleurs solaires centralisés du côté de l'entrée DC et des boîtiers string.
Parafoudre coaxial
Protection coaxiale contre les surtensions.
Protection surtension d’équipements de données
protection contre les surtensions pour les équipements de données.
Filtre surtension rail DIN
filtre de protection contre les surtensions pour rail DIN.
Parafoudre pour ligne d’abonnés, Étage unique
Protection multi-étages avec parasurtenseurs primaires ou primaires/secondaires combinés.
Protection contre les surtensions DT2 sur rail DIN, classe II, Mode 1+0, 100 kA
Les dispositifs de protection contre les surtensions sur rail DIN de la série DT2 offrent une protection fiable et efficace contre les transitoires de tension dans les environnements IEC de classe II et UL de type 1CA.
Protection améliorée contre les surtensions améliorée EDT2 sur rail DIN, classe II, Mode 1+0, 100 kA
La série de dispositifs de protection contre les surtensions améliorés à discrimination de surtensions transitoires EDT2 mode 1+0, 100 kA offre une protection fiable contre les surtensions transitoires dans les environnements CEI de classe II et UL de type 1CA.
DT1Protection contre les surtensions pour rail DIN classe I+II 12,5 kA, Mode 1+1
Protection contre les surtensions pour rail DIN DT1 classe I+II 12,5 kA, mode 1+1
Protection panneau compact TDX, 100 kA
Caractéristiques intégrant la technologie TD, une protection thermique et des coupe-circuit à fusible.
Barrière de protection contre les surtensions transitoires, Simple paire, neutre isolé
Sa barrière de protection contre les surtensions transitoires de faible encombrement protège les circuits et les transducteurs basse tension.