Rail Coach Screw Kit
Kit de tire-fond de rail
nVent ERICO a développé un système rentable qui permet de déposer rapidement et efficacement la vis de fixation à spire cassée d’une attache de rail en béton. Les cassures de vis de fixation à spire surviennent normalement dans l’insert d’attache et en dessous de la semelle, ce qui nécessite en principe un processus de dépose coûteux et chronophage. Le kit de tire-fond inclut les composantes nécessaires pour initier la réaction, en simplifiant le processus d’extraction qui n’en est que plus rapide.
Merci de votre soumission. Un agent du service client vous contactera prochainement pour vous aider.
Détails
Ressources
Produits associés
Caractéristiques
- Dépose efficacement les vis de fixation à spire des attaches de rail en béton
- Pour utilisation avec les vis de fixation à spire utilisées communément dans le béton
- Le kit commode inclut un moule nVent ERICO Cadweld, une presse et une unité de commande pour initier la réaction
- Le matériau de soudage nVent ERICO Cadweld Plus est requis pour ce procédé
Les caractéristiques techniques
Brochure
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d’instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d’instructions sont disponibles à l’adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.
AVERTISSEMENT : ⚠ AVERTISSEMENT : Cet article peut vous exposer à des produits chimiques, notamment le phtalate de diisononyle qui est connu dans l'État de Californie pour causer le cancer. Pour plus d'informations, consultez www.P65Warnings.ca.gov.