Prefabricated Crowsfeet
Patte-d’oie préfabriquée
Merci de votre soumission. Un agent du service client vous contactera prochainement pour vous aider.
Détails
Ressources
Caractéristiques
- Kit pratique et préfabriqué pour un système de mise à la terre horizontal
- Fabriqué à partir d’une bande de cuivre étamé de 30 mm x 2 mm (1,2 po x 0,8 po)
Les caractéristiques techniques
Brochure
Manuel d’installation/fiche d’instruction
Certifications
IEC 62561 LP Grounding
Anglais
IEC série 62561
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d’instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d’instructions sont disponibles à l’adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.