Application d’un filtre :
Sous-catégories

Collier de terre pour tuyau d’eau

Collier de terre pour tuyau d’eau/gaz

Étrier de métallisation moulé

Étrier de tuyau moulé en U à boulons

Support de terminal de parafoudre main courante

Étrier de tuyau à encoche moulé en U à boulons

Étrier de tuyau

Collier de tuyau

Étrier à boulons en U forgé pour tuyau

Étrier à boulons en U forgé pour tuyau, 90°
Produits | 10 résultats (23 éléments)

Collier de terre pour tuyau d’eau
Used for connecting copper conductors to metallic water pipe or ground rods.

Collier de terre pour tuyau d’eau/gaz
Used for connecting copper conductors to metallic water pipe, ground rods, or flexible gas pipe (CSST) with brass hex fittings.

Étrier de métallisation moulé
Cast pipe clamp used for bonding horizontal or vertical pipes to the lightning protection system.

Étrier de tuyau moulé en U à boulons
Lightning protection Cast U-Bolt Pipe Clamp.

Support de terminal de parafoudre main courante
Component used to provide mounting support for air terminals on vertical or horizontal pipe or handrail.

Étrier de tuyau à encoche moulé en U à boulons
Pipe clamp used for bonding of handrails and pipes to the lightning protection system.

Étrier de tuyau
Pipe Clamp Connector for bonding conductors to handrails, pipes, and rebar to lightning protection system.

Collier de tuyau
Pipe Collar connector for bonding of pipes and exhaust stacks to the lightning protection system.

Étrier à boulons en U forgé pour tuyau
Lightning protection stamped U-bolt pipe clamp for bonding of pipes and exhaust stacks.

Étrier à boulons en U forgé pour tuyau, 90°
Lightning protection stamped U-bolt pipe clamp, 90 degree for bonding of pipes, handreals and exhast stacks.