Perimeter Grounding Busbar for Corners
Barre de mise à la terre de périmètre pour les angles
Merci de votre soumission. Un agent du service client vous contactera prochainement pour vous aider.
Détails
Ressources
Caractéristiques
- À utiliser pour l’installation d’un système de barres de mise à la terre en périmètre pour se placer dans ou autour des angles de 90°
Les caractéristiques techniques
Brochure
Catalogue
Certifications
cUL KDER7.E220029
Anglais
CSA C22.2 N° 41
cUL KDER7.E220029
CSA C22.2 N° 41
UL KDER.E220029
Anglais
ANSI/UL 467
UL KDER.E220029
ANSI/UL 467
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d’instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d’instructions sont disponibles à l’adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.
AVERTISSEMENT : Ce produit peut vous exposer à des substances chimiques, dont le plomb, qui est reconnu dans l’État de Californie comme causant le cancer, des anomalies congénitales ou d’autres problèmes liés à la reproduction. Pour plus d'informations, consultez www.P65Warnings.ca.gov.