Passer au contenu principal

Sélectionnez vos préférences de pays/langue

nVent ERICO Compression Crimp Connector (Figure 6-Crimps) Hover to magnify image or click to enlarge

nVent ERICO Permaground Compression Connector, Figure 6-Crimps

The nVent ERICO Permaground Compression Connector, Figure 6-Crimps are part of the nVent ERICO Permaground Compression Grounding Connectors line. These Figure 6-Crimps are designed to join two grounding conductors together or connect a grounding conductor to a ground rod in a grounding system using a compression tool. Made from high-strength conductive copper, they ensure a low-resistance connection that eliminates corrosion, resulting in a long-lasting connection. With range-taking abilities, the Figure 6-Crimps are compatible with various conductors and ground rods. To prevent oxidation, the inner surface of the Figure 6-Crimps is prefilled with an oxide inhibitor that forms an airtight seal around the conductors once the connection is completed. This makes the Figure 6-Crimp connector suitable for a wide range of applications. Additionally, the Figure 6-Crimp is marked with both metric and imperial sizes and can be installed in all weather conditions.

En savoir plus Lire moins Imprimer cette page
Besoin de support technique ou d’un devis ? Nous sommes à votre service.
Nous contacter Nos sites de ventes
Détails

Caractéristiques

Les caractéristiques techniques

Données copiées
Unités métriques   |   Unités impériales

Diagrammes

Ressources Produits associés
Avertissement
Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d’instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d’instructions sont disponibles à l’adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.
Besoin de support technique ou d’un devis ? Nous sommes à votre service.
Nous contacter Nos sites de ventes
Powered by Translations.com GlobalLink Web SoftwarePowered by GlobalLink Web