nVent ERICO Permaground Compression Connector, Sertissages en E
The nVent ERICO Permaground Compression Connector, E-Crimps are part of the nVent ERICO Permaground Compression Grounding Connectors line. These E-Crimps are designed to join two wire conductors together in a grounding system using a compression tool, making them suitable for larger conductors. Made from high-strength conductive copper, they ensure a low resistance connection that eliminates corrosion, resulting in a long-lasting connection. To prevent oxidation, the E-Crimps are prefilled with an oxide inhibitor that forms an airtight seal around the conductors once the connection is completed. This makes the E-Crimp connector suitable for a wide range of applications. Additionally, the E-Crimp is marked with both metric and imperial conductor sizes and can be installed in all weather conditions.
Caractéristiques
- Conception robuste grâce au profil du connecteur et à la masse supplémentaire
- Dies are interchangeable with tools from nVent ILSCO TaskMaster and other manufacturers
- Versatile E-Crimp connector suitable for various job site applications and larger conductor configurations
- Quick and easy installation with repeatable connections made in minutes
- Applied oxide inhibitor with copper flecks improves pull-out strength and reduces operating temperatures for copper terminations
- Les matrices d'installation laissent un relief sur le raccordement fini pour une inspection positive
- Testé conformément aux certifications UL 467 et CSA
Les caractéristiques techniques
Brochure
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d’instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d’instructions sont disponibles à l’adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.