La série de contacts de rail nVent ERICO Ericontact permet une connexion de qualité supérieure à l’âme de rail avec une faible résistance de contact. L’installation des contacts est rapide et facile et se fait au moyen d’outils d’insertion, quelles que soient les conditions météo. Tous les composants nVent ERICO Ericontact sont fabriqués en conformité avec les normes techniques les plus élevées. La solution nVent ERICO Ericontact, qui est testée aux exigences les plus astreignantes des normes de l’industrie ferroviaire, est idéale pour les assemblages d’application mécanique du génie civil et de signalisation, la mise à la terre ou le courant de retour de traction.
Application d’un filtre : 1
Produits | 13 résultats (33 éléments)
Outil d’insertion manuels nVent ERICO Ericontact, Manuel
Batterie d’outil d’insertion nVent ERICO Ericontact
Contact de rail simple nVent ERICO Ericontact
Le contact mécanique du rail assure une connexion de qualité supérieure à l'âme du rail avec une très faible résistance de contact.
Outil d’ébavurage nVent ERICO Ericontact
Contact double rail nVent ERICO Ericontact
Le contact mécanique du rail assure une connexion de qualité supérieure à l'âme du rail avec une très faible résistance de contact.