Contact double rail nVent ERICO Ericontact
La série de contacts de rail nVent ERICO Ericontact permet une connexion de qualité supérieure à l’âme de rail avec une faible résistance de contact. L’installation des contacts est rapide et facile et se fait au moyen d’outils d’insertion, quelles que soient les conditions météo. Tous les composants nVent ERICO Ericontact sont fabriqués en conformité avec les normes techniques les plus élevées. La solution nVent ERICO Ericontact, qui est testée aux exigences les plus astreignantes des normes de l’industrie ferroviaire, est idéale pour les assemblages d’application mécanique du génie civil et de signalisation, la mise à la terre ou le courant de retour de traction.
La série nVent ERICO Ericontact Double Rail Contact offre des connexions des deux côtés de l’âme du rail. Cela présente un avantage significatif lorsqu’il s’agit de réaliser des interconnexions en gare, par exemple. Le système nVent ERICO Ericontact Double Contact est la solution idéale pour les espaces confinés. Avec un jeu de 50 mm uniquement entre les têtes de ligne ferroviaire, le système nVent ERICO Ericontact peut être inséré facilement, permettant ainsi le raccordement du serre-câble de chaque côté.
Caractéristiques
- Facile à installer
- Très faible résistance du contact (< 5 μΩ)
- Même résistance électrique des deux côtés du contact
- La surface de contact des deux douilles de cuivre est à l’intérieur du rail
Les caractéristiques techniques
Brochure
Manuel d’installation/fiche d’instruction
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d’instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d’instructions sont disponibles à l’adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.