Les connecteurs de mise à la terre par compression nVent ERICO offrent une gamme complète de connecteurs par compression en cuivre extrudé de haute qualité pour toutes vos applications de mise à la terre. Les raccordements de sertissage en C et en E disponibles sont utilisés pour relier les conducteurs de mise à la terre à d'autres conducteurs de mise à la terre ou à des électrodes de mise à la terre dans un système de mise à la terre. Une fois les conducteurs de mise à la terre insérés dans le connecteur, ils sont sertis à l'aide d'un outil de compression de 12 tonnes, créant ainsi un raccordement électrique permanent et durable. Il s'agit d'une alternative fiable si l'application n'est pas adaptée ou spécifiée pour des raccordements exothermiques ou mécaniques.
Les connecteurs sont fabriqués en cuivre de haute qualité, ce qui leur confère une faible résistance, et leur forme et leur conception robustes garantissent un raccordement sûr. La gamme complète de connecteurs par compression a été rigoureusement testée pour garantir que la force du raccordement et la capacité de transport du courant répondent et dépassent même les normes de mise à la terre CSA et UL 467.
De plus, les connecteurs sont conçus pour fonctionner avec plusieurs conducteurs et différentes configurations. Les connecteurs sont dotés de tailles de conducteurs métriques et AWG. Cela fait que les connecteurs de mise à la terre par compression s'adaptent ainsi à un large éventail d'applications. Chaque raccordement peut être réalisé en quelques minutes et utilisé dans n'importe quelles conditions météorologiques, ce qui permet de gagner du temps.
Caractéristiques
- Raccordement permanent, sécurisé et irréversible
- Chaque connecteur est conçu de manière à pouvoir être utilisé dans de multiples configurations, pour avoir plus de polyvalence
- L’installation rapide et facile permet de gagner du temps grâce à des connexions répétables qui peuvent être réalisées en quelques minutes
- Revêtement antioxydant pré-appliqué sur tous les connecteurs
- L'installation peut être réalisée avec des outils courants : les mêmes outils que ceux utilisés pour les raccordements électriques
- Gamme complète de matrices de compression compatibles avec des outils d’autres fabricants
- Les connecteurs sont marqués en double avec les gammes de conducteurs impériaux et métriques, la référence de la pièce, le nombre de matrices nécessaires et le nombre de sertissages requis
- Convient à l'enfouissement direct dans le béton ou dans le sol